The Everis® UQD08 & UQDB08 hybrid set is here.

Scale with our 5-day lead times and capacity to deliver millions of units monthly. Get the speed, capacity, and global support your business demands.

Order Now

of

The Everis® UQD08 & UQDB08 hybrid set is here.
Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Connecteurs rapides pour refroidissement liquide : Métal

Affichez les produits métalliques

Les coupleurs pour refroidissement liquide Everis® de CPC, y compris les coupleurs rapides à bouton-poussoir et ceux à connexion en aveugle, sont disponibles dans différents métaux. Les métaux utilisés dans la série Everis peuvent être des alliages, qui sont généralement du laiton plaqué nickel-chrome, de l’aluminium ou de l’acier inoxydable. Au moment où vous définissez les connecteurs métalliques, toutes les parties du circuit du fluide doivent être prises en compte, pour assurer le choix approprié du métal et des joints, afin d’éviter les problèmes de corrosion galvanique, la création d’un circuit électrique ou le gonflement ou la détérioration des sous-composants. CPC permet de sélectionner facilement un large éventail de matériaux, de tailles et de configurations pour sélectionner le connecteur pour refroidissement liquide adapté à votre application.

Séries de produits

Caractéristiques de déconnexion rapide Everis Métal de CPC

  • Grande variété de matériaux
  • Large gamme de tailles
  • Performance de débit supérieure au rapport de taille pour un débit optimal 
  • Plusieurs options de terminaison ―y compris diverses options cannelées et filetées
  • Facile à utiliser, le bouton-poussoir ergonomique pour un fonctionnement à une main
  • “Clic” CPC audible et rétroaction sensorielle pour assurer la connexion
  • Code couleur bleu ou rouge pour une identification facile des conduites de refroidissement
  • Configurations de coude et de joint pivotant pour les zones contraintes
  • Kits de montage sur panneau optionnels pour accouplement en aveugle

Découvrir les innovations et technologies de manipulation de liquides de CPC

Découvrir comment les coupleurs rapides CPC sont essentiels à la réussite du refroidissement liquide