The Everis® UQD08 & UQDB08 hybrid set is here.

Scale with our 5-day lead times and capacity to deliver millions of units monthly. Get the speed, capacity, and global support your business demands.

Order Now

of

The Everis® UQD08 & UQDB08 hybrid set is here.
Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Refroidissement par immersion liquide : Prendre un bain

La technologie de refroidissement a évolué pour passer d’un refroidissement complet des opérations de centres de données par climatisation, à un refroidissement direct des racks et des lames de serveurs , jusqu'aux puces elles-mêmes. Comparé aux autres solutions de refroidissement liquide, le refroidissement par immersion, parfois appelé refroidissement par submersion, offre essentiellement aux composants informatiques et autres composants électroniques un bain en les submergeant dans un bac de fluide diélectrique.

Jetez-vous à l’eau pour améliorer les opérations de votre centre de données

Le refroidissement par immersion gagne en popularité, en particulier grâce aux grands centres de données des systèmes informatiques hautes performances très denses et au grand nombre de racks de serveur. En fait, l’utilisation du refroidissement par immersion liquide permet de réduire les coûts de consommation d’énergie, la consommation d’eau, l’encombrement et bien plus encore. Les vibrations des ventilateurs, la contamination par la poussière et l’humidité, les risques d’oxydation et les points chauds des centres de données sont tous éliminés grâce au refroidissement par immersion. Il aide les centres de données à fonctionner plus rapidement, plus intelligemment et de manière plus écoénergétique tout en réduisant l’impact sur l’environnement.

Le refroidissement par immersion offre de nombreux avantages par rapport au refroidissement par air traditionnel

  • Efficacité thermique accrue avec un PUE inférieur
  • Amélioration des performances et de la fiabilité
  • Elimine la gestion complexe du flux d’air
  • Réductions potentielles des dépenses d’investissement et d’exploitation
  • Réduction du temps et de la complexité de construction
  • Agencements de centre de données plus flexibles
  • Elimine les obstacles lors de la recherche d’un emplacement de centre de données approprié puisque le refroidissement par immersion peut être installé dans n’importe quel environnement
     

Refroidissement par immersion : Comment cela fonctionne-t-il ?

Dans le refroidissement par immersion monophasé, les composants électroniques sont directement immergés dans un liquide diélectrique. Le liquide diélectrique reste à l’état liquide dans un réservoir scellé où la chaleur des composants électroniques est transférée au fluide. Les pompes acheminent ensuite le fluide chauffé vers un échangeur de chaleur, où il est refroidi et réinjecté dans le circuit.

Optimiser le refroidissement par immersion liquide avec les connecteurs à déconnexion rapide de CPC

En collaboration avec des ingénieurs thermiciens et des opérateurs de centres de données du monde entier, CPC comprend les défis et les exigences du refroidissement par immersion. Nous connaissons bien les matériaux et les procédés chimiques que les professionnels de la gestion thermique conçoivent, y compris les divers liquides de refroidissement utilisés dans le refroidissement liquide et la manière dont ils interagissent—ou non —avec les autres composants ou sous-composants d’un système. Les collaborations avec les concepteurs de systèmes, combinées à notre expertise en manipulation de fluides, ont conduit au développement d’un portefeuille Everis® de coupleurs et connecteurs à débranchement rapide (coupleurs rapides) spécialement conçus de CPC pour une utilisation dans des systèmes de refroidissement liquide pour une grande variété d’environnements informatiques.

Si vous avez besoin que des fluides diélectriques soient contenus ou déplacés, les coupleurs Everis de CPC sont là pour contrôler l’écoulement du liquide.

Coupleurs rapides Everis conçus pour le refroidissement liquide

Une fiabilité à toute épreuve

La gamme d’options de joints et de matériaux de coupleurs rapides est conçue pour répondre aux exigences de température, de compatibilité chimique et de compatibilité de pression de votre application de refroidissement par immersion. Vous pouvez compter sur les coupleurs rapides Everis de CPC pour résister à la charge latérale, aux pressions de traction lors de l’installation et aux longues périodes de connexions avec une fiabilité sans fuite.

Durabilité et fiabilité

CPC offre une large gamme de coupleurs à débranchement rapide hautes performances qui offrent des années de performances sans fuite. Conçus pour les rigueurs des centres de données et environnements informatiques hautes performances d’aujourd’hui, les connecteurs sans déversement Everis fournissent des débits optimisés avec un excellent rapport débit/taille pour des performances supérieures. Les coupleurs rapides Everis sont dotés d’un clapet conçu avec précision pour un temps de connexion prolongé et sont compatibles avec une grande variété de fluides diélectriques, tels que les fluides 3M Novecet Fluorinert.

Contrôle maximal

Faites le choix qui vous convient à partir d’un large éventail de conceptions de coupleurs rapides pour refroidissement liquide. Les coupleurs rapides Everis de CPC sont disponibles dans une variété croissante de tailles, d’options de terminaison et de matériaux, y compris laiton chromé, aluminium, acier inoxydable, polyphénylsulfone et autres polymères hautes performances. Les différentes configurations comprennent les connexions en aveugle, les connecteurs à bouton-poussoir, les connecteurs droits et coudés avec des options de joint, y compris en EPDM, FKM et Viton.

Facilité d’entretien

Lorsque la maintenance programmée de vos systèmes est prévue, les connecteurs Everis à bouton-poussoir de CPC sont conçus pour faciliter l’entretien du système de refroidissement liquide, y compris des déconnexions sans déversement et sans fuite pour un entretien ou une réparation plus sûre et plus rapide. Le bouton-poussoir simple à utiliser offre à la fois facilité et vitesse d’installation et de maintenance du système. Les systèmes de refroidissement par immersion dans des fluides peuvent également utiliser les connexions en aveugle Everis ou des configurations des coupleurs rapides à joint tournant pour les conceptions de systèmes de collecteurs et de châssis ou des montages spécifiques qui comportent des espaces restreints.

Assurance de la connexion

Avec un corps profilé et un bouton-poussoir ergonomique, les connecteurs pour refroidissement liquide Everis permettent un fonctionnement à une seule main avec le "clic" CPC audible pour permettre aux techniciens de savoir qu’ils sont connectés. De plus, la faible force de connexion de la série Everis permet d’assurer facilement une connexion complète.

Connaissances techniques des ingénieurs de CPC chargés de la manipulation des fluides de refroidissement liquide

Informations utiles pour sélectionner les coupleurs rapides CPC pour le refroidissement liquide