The Everis® UQD08 & UQDB08 hybrid set is here.

Scale with our 5-day lead times and capacity to deliver millions of units monthly. Get the speed, capacity, and global support your business demands.

Order Now

of

The Everis® UQD08 & UQDB08 hybrid set is here.
Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Connecteurs pour refroidissement liquide pour Cloud Computing

Disponible partout

Le cloud computing continue à jouer un rôle croissant dans les opérations informatiques. Les concepteurs de réseaux et les professionnels de l’informatique se tournent vers le cloud en raison de ses avantages avérés d’efficacité, d’évolutivité et de flexibilité améliorées. Jusqu’à récemment, la mise en œuvre des technologies cloud se produisait progressivement. Avec la montée en puissance du télétravail et des projets d’optimisation informatique, le cloud computing est déployé aussi rapidement que possible.

Plus de chaleur, plus de refroidissement liquide

La demande des utilisateurs pour des performances cloud améliorées signifie des serveurs plus puissants, ce qui entraîne une augmentation de la consommation d’énergie. La dissipation thermique de ces serveurs extrêmement denses est moins efficace dans les systèmes refroidis à air traditionnels. Pour répondre aux contraintes budgétaires, réduire la consommation d’énergie et améliorer les performances, les fournisseurs de cloud computing se tournent vers un refroidissement liquide plus efficace.

Les coupleurs pour refroidissement liquide de CPC sont des composants clés des performances du cloud computing

Les coupleurs pour refroidissement liquide efficaces et fiables aident les fournisseurs de cloud computing à relever les défis opérationnels et de performance auxquels ils sont confrontés. Combinant des décennies d’expérience avec une volonté d’innovation continue, les experts en ingénierie et en applications de CPC comprennent la complexité du refroidissement liquide et ont conçu les coupleurs rapides Everis®. Ce solide portefeuille de coupleurs rapides pour refroidissement liquide est spécialement conçu pour les applications de refroidissement liquide, telles que les systèmes d’infrastructure de cloud computing. 

Les solutions de la série Everis offrent les options de coupleurs à débranchement rapide dont vous avez besoin, avec des caractéristiques telles que des clapets d’obturation sans déversement et des terminaisons cannelées verrouillables. La conception spécifique aux applications et les tests robustes Everis offrent une tranquillité d’esprit tandis que les ingénieurs système s’efforcent d’atteindre leurs objectifs de performance en matière de cloud computing.

Comment choisir des coupleurs rapides pour refroidissement liquide

Recherchez :

  • Conçus pour une utilisation à long terme dans des états connectés
  • Fiabilité à haut débit
  • Faible chute de pression
  • Caractéristiques qui offrent des performances antifuite
  • Conçus pour le refroidissement liquide
  • Large portefeuille de tailles, styles et options de terminaison
  • Conçus et développés par des experts en refroidissement liquide
Voir nos coupleurs rapides pour refroidissement liquide :

Informations fournies par les experts en refroidissement liquide de CPC

Découvrir comment les coupleurs rapides CPC aident les systèmes de refroidissement liquide