The Everis® UQD08 & UQDB08 hybrid set is here.

Scale with our 5-day lead times and capacity to deliver millions of units monthly. Get the speed, capacity, and global support your business demands.

Order Now

of

The Everis® UQD08 & UQDB08 hybrid set is here.
Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Solutions pour centre de données

C’est un monde numérique

Avec la croissance sans cesse plus vigoureuse du nombre d' appareils numériques qui collectent et génèrent des informations, les centres de données sont l’un des fondements de l’ère de l’information numérique. Les centres de données doivent continuer à innover et à mettre en œuvre les dernières technologies disponibles afin de suivre le rythme.

Les spécialistes des centres de données optimisent les opérations et implantent les centres de données partout où l’entreprise en a besoin, du processeur au réseau. Les centres de données sur site représentent 61 % de l’infrastructure informatique, mais l’empreinte sur site diminue légèrement, tandis que les fournisseurs de cloud et de colocation enregistrent une croissance massive. Il est prévu que d’ici 2025, le cloud hyperscale représentera 49 % du marché, contre 28 % pour l’infrastructure sur site.

Force motrice du centre de données : Durabilité

« Devenir écologique » et gérer l’impact environnemental sont rapidement devenus une initiative majeure pour l’industrie des centres de données. En prenant les devants, les opérateurs des data centers à grande échelle répondent aux objectifs de durabilité en passant au refroidissement liquide.

Le refroidissement liquide aide les centres de données à atteindre leurs objectifs de durabilité

  • Economies d’eau majeures
  • Réduction significative de la puissance
  • Efficacité énergétique améliorée

Plus grand, plus rapide, plus efficace

Les clusters d’intelligence artificielle et les calculs hautes performances (HPC), utilisés dans les centres de données à grande échelle, exigent des GPU et des processeurs à haut débit avec des configurations denses. Ces clusters extrêmement denses sont souvent engagés dans des applications et des recherches commerciales critiques qui nécessitent une exploitation à pleine capacité, 24h/24, 7j/7. En utilisant des densités de puissance significativement plus élevées au niveau du nœud et du rack, leurs densités de puissance de rack augmentent la consommation d’énergie à 80 kW et au-delà. Pour gérer la chaleur générée par les densités de puissance plus élevées, le refroidissement liquide est indispensable.

Utilisation des coupleurs rapides CPC pour répondre aux défis des centres de données

L’efficacité de l’exploitation, la durabilité et la performance en matière de temps de fonctionnement sont des défis majeurs auxquels sont confrontés les opérateurs de data center. Répondre à ces défis dépend d’un refroidissement liquide accessible et efficace. Les coupleurs rapides Everis® de CPC pour les lames de serveur refroidies par liquide sont un composant clé du refroidissement de l’infrastructure des centres de données. Nos experts en refroidissement liquide comprennent la complexité des performances de refroidissement liquide et de leurs environnements opérationnels. Notre équipe, comprenant des scientifiques des matériaux, des ingénieurs de conception et des ingénieurs d’applications, se concentre exclusivement sur les coupleurs rapides de refroidissement liquide, ce qui a permis d’obtenir un solide portefeuille de coupleurs rapides Everis de CPC dédié aux systèmes d’infrastructure de centre de données.

Cinq raisons de choisir les coupleurs rapides PLQ Everis

  • 3500 à 4000 fois plus efficace pour transférer la chaleur
  • Réduction de la consommation d’énergie nécessaire au refroidissement
  • Un refroidissement plus efficace permet de réaliser des économies importantes
  • Moins de bruit grâce à une vitesse de ventilation plus lente
  • Réduction de 85 % de l’empreinte carbone

Avec un large portefeuille d’options de connecteurs Everis pour conduites de liquide de refroidissement Everis,  CPC répond aux exigences des systèmes de refroidissement liquide complexes qui refroidissent les lames de serveur dans les centres de données du monde entier. CPC vous offre les options de couplage à débranchement rapide dont vous avez besoin, avec des caractéristiques telles que des clapets d’obturation anti-déversement et des terminaisons cannelées verrouillables. La conception spécifique aux applications et les tests robustes Everis aident à atteindre les objectifs de performance et de durabilité tout en continuant à déployer les dernières technologies des centres de données.

Trouver le bon coupleur rapide

Ressources des experts en refroidissement liquide de CPC

Découvrir les dernières innovations et technologies en matière de refroidissement liquide de CPC