AseptiQuik G Assembly The easy-to-use genderless design simplifies system integration and minimizes the risk of operator error. The connectors’ robust construction provides enhanced user confidence and reliable performance without the need for clamps, fixtures or tube welders.
操作条件 (流体传输) 压力: 最高 60 psi,4.1 bar 最高 75 psi,5.1 bar,48 小时 温度: 1°C 至 40°C 材质 主体部分: 聚碳酸酯(白色),(标准和高温型) 聚苯砜(灰白色),(PPSU) 拉片/帽: 聚碳酸酯(蓝色,标准型), (白色,高温型),(紫色,PPSU) 密封件: 硅胶(透明),铂金硫化 薄膜: 聚乙烯(标准型和PPSU型) USP 六级认证 , ADCF 疏水性聚乙砜带PTFE条形贴纸(高温型), USP 六级认证 灭菌 标准型(蓝色)和 PPSU(紫色): 伽玛射线: 最大 50 kGy 辐射 高温型(白色): 伽玛射线:最大 50 kGy 辐射 高压灭菌: 最高达 130°C,60 分钟。 其他 端头尺寸: 1/4",3/8",1/2",3/4" ID 软管倒钩 (6.4mm,9.5mm,12.7mm,19.0mm) 以及 3/4" ,1-1/2" 卫生接口 Cv值 Cv 1.74 for ¼” to ¼” Cv .19 for 1/8” to 1/8” Cv值是以每分钟加仑及 psi显示,至于括号中则显示每分钟公升及巴
警告:压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。该图表旨在使您对各个系列产品的性能进行总体了解。图中阴影区表示系列产品的工作范围,即上下限范围。因此,根据所选接头的准确配置,您可以合理预期数值在阴影区的位置。
AQG3000ATL The AQG ClickAssist enhances the AseptiQuik G connection process to do more connections in less time enabled statuses